353-1590: 铲斗总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    353-1590: 铲斗总成

    零件号: 353-1590
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    适用于 315-318 HEX 的 1200 mm(48 in)超重负荷铲斗

    Cat® 超重负荷铲斗在严苛的挖掘和装载应用中十分高效。这些铲斗是为抵抗沙子、钙结岩和花岗岩的磨损和刮擦而制造的,旨在帮助最大限度减少您和您的 315、316 或 318 履带式挖掘机的停机时间。

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 0.91
    • 容量(Cyd): 1.19
    • 宽度(mm): 1200
    • 适配器尺寸: K90
    • 适配器数量: 6
    • 重量(不含铲尖)(kg): 730
    • 重量(不含铲尖)(lb): 1609
    • 铲斗类型: 超重负荷型
    excavator
    316E L