353-2166: 前机架组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    353-2166: 前机架组件

    零件号: 353-2166
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮架(前)

    描述:

    • 履带支重轮机架采用焊接箱形截面设计,可提高强度并防止弯曲,而不会额外增加重量。履带支重轮机架后部安装在枢轴上,这使履带支重轮机架的前部可以摆动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 400
    • 长度(mm): 1300
    • 高度(mm): 600
    track-type tractor
    D6N LGP D6N D5R LGP D5R2 D6N XL D5R XL