353-3976: 蛇形皮带 — 超重负荷
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    353-3976: 蛇形皮带 — 超重负荷

    零件号: 353-3976
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:27.9 mm(1.10 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 1.10
    • 皮带类型: 蛇形皮带
    • 皮带长度(in): 53.58
    • 肋条数: 8
    • 超重负荷型: 超重负荷型
    off-highway truck
    797F, 793F CMD 793F, 793F AC 797, 795F AC 793F OEM 794 AC 797B, 795F XQ 793F XQ