353-5450: 现场安装总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    353-5450: 现场安装总成

    零件号: 353-5450
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    定制摄像头系统套件 - 1 个摄像头

    描述:
    Cat® 摄像头系统套件通过减少盲点增强工作现场的安全性。此套件让您能够真正定制适合您的设备和应用的摄像头系统。每个套件包含:
    • 摄像头(1 个)
    • 驾驶室内显示屏(1 个)
    • 显示屏线束(1 个)
    • 显示屏电缆(4 米)
    您的核心系统还需要一根从显示屏连接到每个摄像头的电缆、一个显示屏支架以及一个或多个摄像头支架,您可以单独订购,以确保完全适合您的设备和应用。

    特性:
    • 安装简单,集成操作
    • 坚固的设计可抵抗 15 G 振动并在压力清洗下提供保护
    • 内部加热器可消除冷凝
    • 钢化玻璃可预防破裂和刮擦
    • 包括全景视图和窄幅视图,扩大操作员的视野

    建议应用:
    • 适合重负荷设备的完整车队解决方案

    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。