354-1672: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    354-1672: 水泵总成

    零件号: 354-1672
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • 我们的水泵可应对齿轮传动的循环负载,独特的几何特性可降低冷却系统中因为临时气锁而产生气穴的风险。水泵中的部件 - 轴承、轴、叶轮 - 可作为一个完整的系统紧密协作,有助于优化水泵的效率并延长使用寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.8
    • 高度(in): 8.3
    telehandler
    TH210, TH460B, TH350B, TH215, TH220B, TH340B, TH360B, TH355B, TH560B, TH580B, TH330B

    asphalt paver
    AP-800D, BG-230D, BG-225C, AP-650B

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CB-434D, CS-423E, CP-323C, CP-433E, CS-433E, CB-534D, PS-150C, CS11 CS12 CS-533E, CS10 CP-533E, CS-323C, CB-564D, PS-360C

    engine - generator set
    C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 C4.4DE110E XQP100 C4.4DE55E2 C4.4DE65E3

    wheel-type loader
    914G

    petroleum products
    C4.4

    engine - industrial
    C4.4 3054C 3054E

    excavator
    312D2 L 313D2 LGP