356-6211: 12V DIN T4 蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    356-6211: 12V DIN T4 蓄电池

    零件号: 356-6211
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 DIN T4 通用系列免维护湿式蓄电池

    描述:
    Cat 通用系列蓄电池根据客户需求而设计,可提供轻负荷用途所需的适量电力,是适于多种应用的一致、可靠的解决方案。

    此款 12 伏免维护湿式蓄电池特别按照适合 Cat 小型挖掘机的 DIN T4 尺寸来制造,采用锻造接线端衬套以抗酸性渗漏和腐蚀,提供全框正极板栅来为接线端提供更多电流以用于起动功率输出,提供全框负极板栅以帮助消除短路。耐冲击聚丙烯壳体可减少壳体弯曲和断裂,阻火器安全孔可防止火星意外进入蓄电池。
    此款蓄电池提供 380 安培冷起动电流、66 分钟储备容量和 44 安培小时容量。它采用银钙合金板栅,可承受机罩下的高温。

    通用系列蓄电池的结构与 Cat 优质高输出系列类似,优于许多其他同类蓄电池系列,在提供可靠电力的同时,并不因价格而牺牲质量。Cat 蓄电池遵循比竞争品牌更高的标准,而且经过 100 多项不同的性能测试,可确保交付无与伦比的电力。

    特性
    :• 12V 通用系列免维护湿式蓄电池
    • 380 安培冷起动电流
    • 66 分钟储备容量
    • 44 安培小时容量
    • DIN T4

    应用:
    • 小型挖掘机

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 380
    • 备用容量(分钟): 66
    • 安培小时容量(20 小时): 44
    • 应用: 起动
    • 接线端: SAE 柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计
    • 电压(伏特): 12
    • 组规格: T4
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: 湿式
    • 设备类型: 汽车, 轻型卡车和 SUV
    • 重量 - 湿式(lb): 16
    • 长度(in): 8.30
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。