357-2637: 传动带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    357-2637: 传动带

    零件号: 357-2637
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    蛇形皮带

    描述:

    • 作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 24
    • 高度(in): 1.6
    excavator
    320D2 L 320D GC 324E 320D2 324E L 320D2 GC 323D L 329E L 329E 320D L 320D