357-2713: 侧铲刀
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    357-2713: 侧铲刀

    零件号: 357-2713
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    挖掘机螺栓固定式左侧铲刀

    Cat® 挖掘机螺栓固定式侧铲刀具有无与伦比的制造精度,提供坚固的耐磨损表面,有助于为铲斗侧面提供保护,并延长铲斗的侧宽,以便与斗齿的咬合度相匹配。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    Cat® 侧铲刀是螺栓固定式、可更换的耐磨表面,可保护铲斗侧面并降低铲斗维护成本。锋利的侧铲刀可提供更好的铲斗穿透力,增加铲斗宽度和头部容量以提高有效负载,最终节省您的时间和金钱。

    我们的侧铲刀持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供您所需要的性能。请始终选择 Cat 原装掘地工具保护您的投资。
    特性:
    • 可更换的螺栓固定式侧铲刀可提高铲斗性能并保护侧杆

    应用:
    • 特定挖掘机铲斗
    • 适用于普通挖掘状况下的大多数土壤条件

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 机型: 挖掘机
    • 长度(in): 15.5
    • 高度(in): 3
    wheeled excavator
    M320D2 M318D M318D MH M317D2

    excavator
    318D2 L 316E L 320D2 L 320D2 320D GC 320 GC 323 320D2 GC 320 320D 323F 318D2 323D2 L 315D L 325F LCR 325F 323D3 323F L 316F L 323D L 320D L 320E LN 320E 318F L 320D3 318D L 320E L