360-0334: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    360-0334: 软管组件

    零件号: 360-0334
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    中高压紧凑型液压软管组件

    描述:
    输送石油基或水基液压油、水乙二醇和水油防火液压油、热油、润滑脂、润滑剂、原油和燃油、空气和水。


    特性:
    294 紧凑型软管外径更小,弯曲半径是标准 294 软管的一半。缩小一半的弯曲半径可收紧布线。这些特性让安装变得简单,延长使用寿命并实现卓越的可靠性。


    建议应用:
    存在重复弯曲、循环脉冲压力突变和振动压力情况的中高压/紧凑型作业应用。

    wheel-type loader
    962M 950M Z 962M Z 962L 950M 950L