Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页工装连接器361-1093: 2 吨小型挖掘机手册
首页
工装连接器
361-1093: 2 吨小型挖掘机手册
361-1093: 2 吨小型挖掘机手册

提高机器的多功能性并提升总体生产率。

品牌: Cat

产品图像
361-1093: 2 吨小型挖掘机手册
361-1093: 2 吨小型挖掘机手册
361-1093: 2 吨小型挖掘机手册
361-1093: 2 吨小型挖掘机手册
361-1093: 2 吨小型挖掘机手册
361-1093: 2 吨小型挖掘机手册
361-1093: 2 吨小型挖掘机手册
361-1093: 2 吨小型挖掘机手册

提高机器的多功能性并提升总体生产率。

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
361-1093361-1093
154-2683154-2683
5P-85005P-8500
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
361-1093 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 361-1093 的技术规格

计量单位

美制公制
重量: 37.5 lb
重量: 17 kg
Machine Class: 2 Ton
宽度: 240 mm
宽度: 240 mm
Coupler Type: Dual Lock™ Pin Grabber
长度: 14.1 in
长度: 14.1 in
Pins Included: Yes
总高度: 7.6 in
总高度: 192 mm
销直径: 35 mm
销直径: 1.4 in
机器类别: 2 吨小型挖掘机
接口类型: 销接式
所需液压系统: 不需要
查看更多
零件号 361-1093 的兼容型号

小型液压挖掘机

302.2D 302.7D 302.7CR 302.4D 302.5C