366-2756: 交流发电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    366-2756: 交流发电机总成

    零件号: 366-2756
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏 115 安重负荷交流发电机

    描述:
    交流发电机可为电子工装和/或附件供应工作所需的电力。Cat® 交流发电机分为两类:有刷型和无刷型。

    特性:
    • 内置电子电压调节器
    • 高效冷却系统
    • 有刷型交流发电机采用整体式刷和恒压弹簧,确保刷子均匀磨损。

    警告: 癌症和生殖伤害 — www.P65Warnings.ca.gov。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造 24 伏 115 安重负荷交流发电机
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: SAE J180, SAE J180
    • 带刷/无刷: 刷子类型, 刷类型
    • 电压(伏特): 24
    • 电极数量: 12, 12
    • 船用认证: 编号, 无
    • 额定输出(安培): 115, 115
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    track-type tractor
    D6R STD D7R XR D6R, D7R, D6R XL D7R LGP

    engine - generator set
    XQ425 C13 XQ375

    motor grader
    120K 2 140K, 160K, 120K, 140K 2 12K

    olympian
    XQ375

    wheel-type loader
    962H, 980H, 950H, 986H

    excavator
    329D L 324D L 329D, 330 GC 330

    track excavators
    330-07

    motor graders
    120K

    off-highway truck
    773E