366-4972: 支承环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    366-4972: 支承环

    零件号: 366-4972
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.03
    • 内径(mm): 26.2
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
    • 横截面宽度(in): 0.04
    • 横截面宽度(mm): 1
    • 横截面高度(in): 0.07
    • 横截面高度(mm): 1.9
    wheel tractor scrapers
    637K, 631KLRC, 637KLRC, 631KOEM

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    motor grader
    140H, 135H NA 120H, 135H, 120K 2 12H ES 24H, 160K, 140H NA 12H NA 140, 14H NA 12H, 120H ES 160H, 120K, 160H NA 140K 2 160H ES 120H NA 16H NA 163H NA 163H, 140H ES

    wheel-type loader
    966M, 972M, 966H, 950 GC 972L, 972M XE 950H, 962M, 966M XE 986H, 950L, 966L, 962M Z 950M Z 962H, 962

    forest products
    SAT322 SAT323 SAT318

    track type tractors
    D9T, D8T, D6T, D7R, D9R, D6R, D7E, D10T2, D6RIIXW, D6RIIXL, D8RLRC, D7RLGP, D6RII, D6RIILGP, D7RIIXR, D6TLGP, D7RII, D6TXL, D6RIII, D6TXW, D6RXL, D6TLGPVP, D7ELGP, D6R2, D7RIILGP, D6RIIIXL, D7RXR, D6RLGP, D8RII, D6TXLVP, D6RIIIXW, D6HIIXL, D6TLGPOEM, D6RXW, D6TXWVP, D6RXR, D9RLRC, D6T2XW, D6T2XL, D6T2LGP

    motor graders
    160H, 12H, 135H, 12K, 16H, 140K, 143H, 120H, 14H, 160K, 140H, 120LAWD, 120, 160HNA, 120HNA, 12HNA, 140K2, 120K2, 163H, 135HNA, 140HNA, 140GC 140-13, 140-13AWD

    compactors
    836K, 836KLRC

    asphalt paver
    BG-245C, AP-1050B

    underground mining loaders
    R1700K

    track-type tractor
    D6R III D8R D7R XR D7R LGP D6R II D6R LGP D9R, D6T, D7R II D6R STD D9T, D7E, D6T LGP D6R, D6T XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R XL D8T, D6T XW D6H XL D7E LGP D6T XL PAT D10T2, D7R, D8R II

    wheel dozer
    854K, 834K, 854KLRC, 834KLRC

    wheel loaders
    962M, 950M, 980M, 986K, 982M, 972M, 966M, 950L, 962L, 972H, 980L, 962MZ, 950MZ, 966MXE, 972MXE

    wheel dozers
    854K, 834K, 854KLRC, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836KLRC