366-5913: 散热器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    366-5913: 散热器组件

    零件号: 366-5913
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器

    描述:

    • 散热器可以排出多余的热量来为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 2425.70
    • 长度(in): 100
    • 长度(mm): 2540.00
    • 高度(in): 35
    • 高度(mm): 889
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。