366-7376: 垫片套件 S
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    366-7376: 垫片套件 S

    零件号: 366-7376
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单个缸盖垫片套件

    描述:

    • 此套件提供 EUI(Electronic Unit Injection,电子单体喷射)的标准 3500 单缸盖套件,不含喷油器密封件、通气孔密封件、阀杆密封圈或摇臂按钮密封件。

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 22.3
    • 高度(in): 1.95
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。