366-7441: 外部旁通总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    366-7441: 外部旁通总成

    零件号: 366-7441
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气旁通

    描述:

    • 排气旁通可控制排气气压和涡轮转速,实现更安全、更可靠的空气系统。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 167.6
    • 长度(in): 6.6
    • 长度(mm): 167.6
    • 高度(in): 13.8
    • 高度(mm): 350.5
    off-highway truck
    793C, 793B, 793D