366-7803: 前大灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    366-7803: 前大灯总成

    零件号: 366-7803
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    18-32 伏远光 LED 工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直/悬架
    • 射光模式: 远光灯
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: LED 工作灯
    • 电压(伏特): 18-32
    mg
    24M

    oht
    795F AC 789D, 793F, 785D, 785C, 793F CMD 793F OEM 793D, 793F XQ 793F AC 797F