366-8414: 调幅收音机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    366-8414: 调幅收音机总成

    零件号: 366-8414
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat 品牌机器备装收音机

    Cat® 提供一系列坚固皮实的收音机和附件,可承受机器、公路用卡车、船舶或私营部门中最严苛应用的考验。Cat® 收音机和附件的设计还能够承受极端高温和低温的条件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • CD 播放器: 熄火状态下装入和弹出
    • Sirius XM: XM
    • 兼容全球频率的调谐器:
    • 功率: (RMS)68(17×4)
    • 备注: 内置蓝牙功能,适用于免提手机音频流
    • 天气频道:
    • 抗震浮动 CD 机构:
    • 控件: 搜索/扫描调谐;下一曲目/上一曲目;快进/快退;曲目暂停;随机曲目播放
    • 时钟: 闹钟
    • 显示屏: LED 背光;显示已播放时间和曲目
    • 辅助输入: MP3 和 USB
    • 预设: 6 个 AM 预设和 12 个 FM 预设;带预设扫描功能的自动预设记忆
    wtl
    950K, 962K, 980K, 972K, 966K