366-9535: 366-9535
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    366-9535: 366-9535

    零件号: 366-9535
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    asphalt paver
    AP-655D, AS4252C AP300F, SE34V AS4173 BG1055E, AP-555E AP-1000E AP-600D, AP355F, BG1000E, BG555E, SE34VT AP-1055E AP-300D