366-9537: 366-9537
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    366-9537: 366-9537

    零件号: 366-9537
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    asphalt paver
    AP555F, AP600F, SE50 VT BG1055E, AP655F L AP500F, SE50 V AP-655D, AP655F, SE34VT BG555E, AP-1055E AP-600D, AP-555E AP-1000F AP300F, AP-1055F AS4252C BG1000E, AP-1000E SE60 V XW SE60VT XW AP355F, SE60 VT XW AS4173 SE34V AP-300D

    wheel-type loader
    986H