367-2817: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    367-2817: 皮带轮

    零件号: 367-2817
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇驱动皮带轮

    描述:

    • 风扇驱动皮带轮可以让风扇驱动装置通过皮带来转动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 185.4
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(mm): 101.6
    wheel-type loader
    994K, 992G

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512E 2016

    engine - industrial
    3516B 3512B 3516C SPF743 3512E 3512C

    off-highway truck
    785B, 789D, 797B, 785G, 793D, 785, 797, 785C, 784C