367-4293: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    367-4293: 喷油器总成

    零件号: 367-4293
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油器

    描述:
    • 喷油器可在正确的时间向内燃机注入适量的燃油。

    特性:
    • Cat® 喷油器采用专门的产品冶金法、专有制造工艺和设计,旨在提供能够满足当今性能及喷射压力标准的喷油器,使之符合排放标准。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造喷油器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 134.6
    • 长度(in): 14.2
    • 长度(mm): 360.7
    • 高度(in): 5.3
    • 高度(mm): 134.6
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。