367-5810: 367-5810
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    367-5810: 367-5810

    零件号: 367-5810
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    高温冷却液软管组件

    描述:
    在建筑、卡车和农业冷却系统中输送水、水乙二醇、水乳状液体和长效冷却液。


    特性:
    采用合成橡胶内管、一层线编织加固件以及耐油、耐候合成橡胶外壳制成。这些特性可带来更长的使用寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    高温作业应用。

    wheel-type loader
    992K, 994F, 994H

    wheel dozer
    854K