367-6300: 油缸
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    367-6300: 油缸

    零件号: 367-6300
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带管杆组件的完整液压油缸装置

    描述:
    完整 Cat® 液压油缸装置可启动各种机器部件,从转向控制到铲刀、铲斗或其他附件的精密活动,均可实现。


    特性:
    完整 Cat 液压油缸装置由可直接安装在机器上的管杆组件组成。Cat 油缸采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。


    建议应用:
    完整 Cat 液压油缸装置是为特定机器应用而设计的。

    paving compactor
    CB-34B CB-32B CB-22B CB-36B CC-34B CB-34B XW CB-24B CC-24B CB2.9 CC2.6 CB2.7 CB2.5