367-8429: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    367-8429: O 形密封圈

    零件号: 367-8429
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.38
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: TPU - 聚氨酯
    • 材料描述: TPU 具有卓越的耐磨性和耐切割性,适用于空气应用。它还适用于发动机机油、柴油和冷却液应用。切勿与水溶性油液一起使用。TPU 不得在高温应用中使用。
    • 横截面直径(in): 0.12
    • 涂层:
    mini hydraulic excavator
    301.8C 301.6C