367-8464: 主履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    367-8464: 主履带板

    零件号: 367-8464
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板主板

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 28
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,耐磨材料,梯形,剪切
    • 履带节距(in): 12.5
    • 螺栓尺寸(in): 1 3/8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。