368-0104: 对齐轴承卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    368-0104: 对齐轴承卡箍

    零件号: 368-0104
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    track-type tractor
    57H D7H, 7SU 7S LGP D7R II D7R, D7R LGP 7U 7 7A D7R XR 7S 57

    wheel tractor-scraper
    637D, 637, 631E, 631B, 637G, 637E, 631K, 637K, 623K LRC 623H, 631D, 631G, 623K, 631C, 637B

    pipelayer
    572R II 572R

    track-type loader
    953C, 953K, 953, 943, 953D, 953B

    wheel-type skidder
    545, 535B, 525B

    track type tractors
    D7RIIXR