368-0108: CLA 板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    368-0108: CLA 板

    零件号: 368-0108
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 板

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    track-type tractor
    D5C III 4P 54 D4C II D3B, 53 D4H, D3C, 4S D3C II D3C III D5C PATLGP 4 4A D4C III 3S 3P D3, 3 D4C, 5A PAT D5C PAT D5C, D4B, 55

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28, IT28B, IT18, IT12

    skidders
    D4TSKHII, 518, 518II, 527CA

    wheel-type loader
    926, 926E, 930T, G926, 916, 930R, G916, G910, 910

    track-type loader
    933, 931B, 931C, 935C, 931, 931C II 939, 935C II

    wheel-type skidder
    518, 120C

    track-type skidder
    54H D4HTSK II 4P D5HTSK II 527 120C, 125C

    track loaders
    935B, 935CII, 931CLGP

    wheel loaders
    IT12, IT18, 916, G910, IT28B, 936E, 936, IT18B, 930R, 930T

    excavator
    5110B

    track type tractors
    D5C, D4B, D4C, D4CIILGP, D3CLGP, D3CIILGP, D4CII, D3CIIIXL, D4HIILGP, D4HLGP

    large mining products
    5110BL