368-0122: YM 离合器板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    368-0122: YM 离合器板

    零件号: 368-0122
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic 板

    描述:
    Yellowmark™ 零件是针对轻负荷应用中的 Cat 设备提供的中档售后零件。

    特性:
    Yellowmark™ 零件的外形、适合性和功能与优质 Cat 零件完全相同。
    Yellowmark™ 零件还具有自己的保固声明。

    建议应用:
    轻负荷应用

    有关 Yellowmark 的更多信息

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    wheel-type loader
    926E 930R 930T 926 910 G910 916 G916 G926

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H

    integrated toolcarrier
    IT28B IT12 IT18B IT18 IT28

    track-type loader
    931 931B 931C II 931C 933 935C 935B 935C II 939

    track-type tractor
    5A PAT 3 D5C III D4C III D3 D4C 54 4S D5C 3P 4P 4 D3B D3C III D5C PATLGP D3C II 4A D4H D5C PAT D4C II D3C 53 D4B 55