369-9955: 12V DIN C11 蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    369-9955: 12V DIN C11 蓄电池

    零件号: 369-9955
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 DIN C11 通用系列免维护湿式蓄电池

    描述:
    Cat 通用系列蓄电池根据客户需求而设计,可提供轻负荷用途所需的适量电力,是适于多种应用的一致、可靠的解决方案。
    此款 12 伏免维护湿式蓄电池特别按照适合小型挖掘机的 DIN C11 尺寸来制造,采用锻造接线端衬套以抗酸性渗漏和腐蚀,提供全框正极板栅来为接线端提供更多电流以用于起动功率输出,提供全框负极板栅以帮助消除短路。耐冲击聚丙烯壳体可减少壳体弯曲和断裂,阻火器安全孔可防止火星意外进入蓄电池。
    此款蓄电池提供 270 安培冷起动电流、43 分钟储备容量和 30 安培小时容量。它采用银钙合金板栅,可承受机罩下的高温。
    通用系列蓄电池的结构与 Cat 优质高输出系列类似,优于许多其他同类蓄电池系列,在提供可靠电力的同时,并不因价格而牺牲质量。Cat 蓄电池遵循比竞争品牌更高的标准,而且经过 100 多项不同的性能测试,可确保提供无与伦比的电力。
    特性:
    • 12V 通用系列免维护湿式蓄电池
    • 270 安培冷起动电流
    • 43 分钟储备容量
    • 30 安培小时容量
    • DIN C11

    应用:
    • 小型液压挖掘机

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 270
    • 备用容量(分钟): 43
    • 安培小时容量(20 小时): 30
    • 应用: 起动
    • 接线端: SAE 柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计
    • 电压(伏特): 12
    • 组规格: C11
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: 湿式
    • 设备类型: 轻型卡车和 SUV, 汽车
    • 重量 - 湿式(lb): 18
    • 长度(in): 7.40
    mini hydraulic excavator
    300.9D 301.7D CR