370-9775: 磨擦盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    370-9775: 磨擦盘

    零件号: 370-9775
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    纸摩擦片

    描述:
    纸摩擦片可提供中等强度的耐热性、耐磨性以及能量吸收率。


    特性:
    Cat® 摩擦材料经过特殊设计,可以让摩擦片工作的部件发挥最佳功能。


    建议应用:
    所有应用

    earthmoving compactor
    816K 815K

    wheel-type loader
    972L 972M 980L 980M

    wheel dozer
    814K

    track-type tractor
    D6T XL D6T D6T XW D8T D8R D11T D6T LGPPAT D6 D6T XW PAT D6T LGP D6R D6T XL PAT D6R LGP D6R XL

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    TR35