370-9778: 磨擦盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    370-9778: 磨擦盘

    零件号: 370-9778
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    纸摩擦片

    描述:
    纸摩擦片可提供中等强度的耐热性、耐磨性以及能量吸收率。


    特性:
    Cat® 摩擦材料经过特殊设计,可以让摩擦片工作的部件发挥最佳功能。


    建议应用:
    所有应用

    earthmoving compactor
    816K 815K

    wheel-type loader
    972M 980M 980L 972L

    wheel dozer
    814K

    track-type tractor
    D6 D6T XL D6T D6T XW D6T XW PAT D8T D6T XL PAT D6R LGP D8R D6R D6T LGPPAT D6T LGP D6R XL

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    TR35