371-2241: 闪光灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    371-2241: 闪光灯

    零件号: 371-2241
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12-24 伏 LED 琥珀色闪光灯

    描述:
    即使在恶劣的照明条件下,Cat® 闪光灯也能帮助工作人员了解正在使用的设备及其行进方向,以确保作业现场安全。Cat® 闪光灯还提供高亮灯光以用作警告指示灯。此款闪光灯具有抗振性,可承受几乎任何作业现场条件。
    Cat 闪光灯明亮而耐用,适用于各种大型和小型机器,还可通过改装适应旧机器。
    特性:
    • 琥珀色闪光灯
    • 9-32V
    • 磁性基座
    •获得 ECE 批准
    • 尾线 DT 接头
    应用:
    • 高振动应用
    • 各种 Cat 机器

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 3 螺栓
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 电压(伏特): 9-32
    • 说明: LED 闪光灯 - ECE
    • 透镜颜色: 琥珀色
    cold planers
    PM312, PM622, PM310, PM-201, PM620, PM313LRC, PM620LRC

    asphalt pavers
    AP655FLRC, AP1055E, AP1055F, AP1000F, AP500FLRC, AP655F, AP555F, AP655FL AP600FLRC, AP555FLRC, AP600F, AP-1055D

    wheel-type loader
    982M, 972K, 938K 972M XE 97AM 966K, 930K 962M Z 950M, 966K XE 966M, 962M, 986K, 924K 980K, 966M XE 980M, 962 980K HLG 938M 930M 950M Z 950K, 950 GC 926M

    articulated dump truck
    740C 745 730C2 EJ 740, 740 GC 735C, 735B, 730C, 740B

    compactors
    815K, 815KLRC

    articulated trucks
    730C2, 730C2EJ, 740B, 730DEJ, 740CEJ, 735D, 735C, 730DEJLRC, 725C2, 745C, 735B, 725C, 730C, 735DLRC, 745D, 730CEJ, 730D, 730DLRC, 740DEJ, 740BEJ, 740GC

    material handler
    MH3059, MH3049

    asphalt paver
    AP-655D, BG-2455D, AP655F, AP500F, BG555E, BG500E, BG1055E, AP600F, AP-600D, BG600D, AP-1000F AP-1000E BG1000E, AP-500E, AP-655C, BG655D, AP-1055F AP-1055D, AP555F, AP-1055E AP655F L AP-555E BG-260D, AP-1000D

    cold planer
    PM825 PM620, PM312, PM313, PM820, PM822, PM310

    wheel dozer
    8A4K

    wheel loaders
    950M, 966L, 982M, 972M, 980K, 980L, 966M, 980M, 966K, 962L, 972L, 962M, 962K, 938K 930K 924K 930M 950K, 950L, 986K, 972K, 980KOEM, 966MXE, 972MXE, 966KXE

    wheel dozers
    814K

    earthmoving compactor
    815K