373-4458: 铲斗总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    373-4458: 铲斗总成 #PUY

    零件号: 373-4458
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    700 mm(27.6 in)沟渠清理铲斗

    此附件仅在满足以下条件时可全额退货:1) 附件未使用或未损坏,2) 附件以在线方式在北美地区购买 并且 3) 在附件送达后或接到当地代理商处取货通知后 15 天内将附件带到当地 Cat 代理商处。

    Cat® 300.9D 小型挖掘机沟渠清理铲斗特别适合在建筑施工、园林施工及道路养护应用中清理宽沟渠、装载物料、修整斜坡、平整地面及进行修整工作。

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 700
    • 重量(kg): 24.5
    • 重量(lb): 54
    • 额定容量(Cbm): 0.027
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。