375-1478: 顶棚灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    375-1478: 顶棚灯总成

    零件号: 375-1478
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏 LED 顶灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 开关式矩形安装
    • 宽度(mm): 0
    • 导线长度(mm): 0
    • 接头类型: 尾线 DT-3
    • 照明类型: 顶灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 顶灯,LED
    • 透镜颜色: 0
    • 长度(mm): 0
    • 高度(mm): 0
    rrss
    RM500B

    ttt
    D6T, D6T LGP D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL D6T XL PAT D6T XW

    wts
    621G, 637G, 623G, 631G, 627G, 657G

    wtt
    854K, 844K, 834H

    emp
    6020B

    lhd
    R1700G

    mg
    12M 2 120M 2 16M3, 140M 2 12M 3 AWD 160M 3 140M, 140M 3 160M 2 12M, 160M, 120M, 24, 14M-3 18M3, 12M 3 14M3, 14M, 140M 3 AWD 160M 3 AWD 16M, 14L

    oht
    770G, 785D, 773G OEM 785, 770G OEM 789B, 793F, 773G, 795F XQ 793F XQ 775G OEM 793F CMD 777G, 777E 772G OEM 797F, 772G, 785C, 789, 789D, 789C, 793D, 773E, 777D, 775G, 785B, 775G LRC 773G LRC

    wtl
    994K, 990K, 993K, 992K, 994H