376-6405: 喷油器 O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    376-6405: 喷油器 O 形密封圈

    零件号: 376-6405
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.75
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.12
    • 涂层:
    earthmoving compactor
    815K 816K

    wheel-type loader
    962 930K 924K 938K 962L 950 GC 950L 950M 962M

    engine - generator set
    C4.4DE65E3 C4.4 C7.1 C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 XQP150 XQP100

    wheel-type skidder
    525D 545D 555D 535D

    engine - machine
    C4.4

    track-type loader
    963K 953K

    engine - industrial
    C4.4 SPF343C C7.1

    motor grader
    120 140 GC 120L

    wheeled excavator
    M322D2 M320D2 M317D2 M322D2 MH M324D2 MH M315D2

    paving compactor
    CB-68B CS78B CP76B CB15 CS74B CP54B CB-66B CB10 CW-16 CS68B CS54B CW12 CS64B CP74B CB16 CP56B CB13 CW-34 CP44B CS56B CB7 CB8 CS79B CB-64B CS44B CW34 CP68B

    伸缩臂式装卸机
    TH357D TL943D TH3510D TL1255D TL1055D TH408D TL642D TH514D

    wheel dozer
    814K

    asphalt paver
    AP655F AP500F AP-1055F AP555F AP655F L AP600F

    excavator
    320D2 GC 320 320 GC 330D2 323D2 L 329D2 L 330D2 L 326D2 326D2 L 330 GC 323 323D2 318D2 329D2 318D2 L 336 GC 330 320D2 FM

    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D4K2 LGP D5R2 D6N D6K2 D4K2 XL D6K D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D5K2 LGP