376-7362: 活塞主体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    376-7362: 活塞主体组件

    零件号: 376-7362
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞体

    描述:

    • 活塞体是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 191.77
    • 长度(in): 7.55
    • 长度(mm): 191.77
    • 高度(in): 6.85
    • 高度(mm): 173.99
    track-type tractor
    D10R, D10N, D10T, D10T2

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    990K, 990H

    wheel dozer
    844K, 844H

    drill
    MD6250

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    775F, 775G LRC 773F, 773G LRC 773G OEM 775G OEM