376-7652: 联轴器齿轮卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    376-7652: 联轴器齿轮卡箍

    零件号: 376-7652
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 终传动齿轮

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320-A L 325B L 320B L 325 L 322B L 320N, 325-A L 320B, 320-A S 325-A 325-A FM L 320 L 325B, 325-A LN 322 L