377-4057: 灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    377-4057: 灯总成

    零件号: 377-4057
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12/24 伏琥珀色消散灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 3 螺栓
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 温度(°C): 0
    • 电压(伏特): 12/24
    • 说明: 脱离
    • 透镜颜色: 琥珀色
    adt
    740B, 740, 740C 730C, 745 730C2 EJ 735B, 740 GC 735C, 725C

    mh
    MH3049, MH3059

    wheel loaders
    962L, 950M, 962M, 972L, 950L, 972M, 982M

    articulated trucks
    735B, 740CEJ, 730C2EJ, 730DEJ, 735DLRC, 730C2, 725C2, 730C, 745C, 735C, 730DEJLRC, 735D, 730CEJ, 730D, 730DLRC

    wtl
    950M, 972K, 966K XE 962K, 966M, 966M XE 980K HLG 962M, 980K, 980L, 950K, 966K, 982M, 950M Z 972M, 950 GC 980M, 972M XE 962M Z 966L