• 首页
  • 377-7215: 调幅收音机总成
377-7215: 调幅收音机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    377-7215: 调幅收音机总成

    零件号: 377-7215
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat 品牌机器备装收音机

    Cat® 提供一系列坚固皮实的收音机和附件,可承受机器、公路用卡车、船舶或私营部门中最严苛应用的考验。Cat® 收音机和附件的设计还能够承受极端高温和低温的条件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • CD 播放器: 熄火状态下装入和弹出, 0
    • Sirius XM: 无, 0
    • 兼容全球频率的调谐器: 是, 0
    • 内置蓝牙功能,适用于免提手机音频流: 0, 是
    • 功率: 0, (RMS)68(17×4)
    • 天气频道: 是, 0
    • 抗震浮动 CD 机构: 0, 是
    • 控件: 0, 搜索/扫描调谐;下一曲目/上一曲目;快进/快退;曲目暂停;随机曲目播放
    • 时钟: 0, 闹钟
    • 显示屏: LED 背光;显示已播放时间和曲目, 0
    • 辅助输入: 0, MP3 和 USB
    • 预设: 0, 6 个 AM 预设和 12 个 FM 预设;带预设扫描功能的自动预设记忆