380-0469: 青铜套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    380-0469: 青铜套件

    零件号: 380-0469
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    所有较高套件级别的基本构件。非常适合在发生故障前进行维修,其中包括通常想不到的部件(例如,排气歧管套筒),可以避免发生计划外停机和代价高昂的故障。此外,还包括进行低成本维修所需的全部零件,以及很多增值部件,例如,连杆轴承以及重新组装发动机所需的垫片和密封件(车架外翻新套件)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3406E
    • 发动机配置总成: 157-7195, 157-7196, 235-4676
    • 机器序列号前缀: AKA, 6YZ
    • 机器销售型号: D8R
    • 青铜套件包含: 包括套筒组件、温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、螺栓、螺母、垫圈、轴承、螺柱、夹钳和垫环。根据需要,还包括弹簧、护线环和防尘盖。, 0