381-8310: 柱塞配置总成 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    381-8310: 柱塞配置总成 #PSY

    零件号: 381-8310
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    高速钢轮与锥形钻头可在重铺路面之前快速清除沥青和混凝土。

    Cat® 冷铣刨机专为居民区和商业区小型铺路作业而设计,主要用于以经济的方式修复沥青和混凝土路面。它们还非常适合在重铺路面之前铣刨缺陷、清理损坏的路面、清理车道行车带,并用于因受限而无法使用专用铣刨机的作业。Cat 冷铣刨机适用于 Cat 滑移式装载机、多地形装载机、紧凑型履带式装载机、紧凑型轮式装载机和挖掘装载机。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 侧移行程(in): 26
    • 侧移行程(mm): 650
    • 倾角: ±8.5
    • 切割深度(in): 6
    • 切割深度(mm): 150
    • 总宽度(mm): 1730
    • 总长度(mm): 1184
    • 总高度(in): 43
    • 总高度(mm): 1080
    • 所需液压: 高流量
    • 最佳液压压力(bar): 160-240
    • 最佳液压压力(psi): 2320-3480
    • 最佳液压流量(GPM): 21-31
    • 最佳液压流量(LPM): 80-117
    • 每个钢轮的锥形斗齿: 48
    • 选装钢轮宽度(in): 3/8-18/6
    • 选装钢轮宽度(mm): 80/200-450/150
    • 重量(kg): 730
    • 重量(lb): 1606
    • 钢轮速度: 142-250
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。