381-8370: 柱塞配置总成 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    381-8370: 柱塞配置总成 #PSY

    零件号: 381-8370
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    高速钢轮与锥形钻头可在重铺路面之前快速清除沥青和混凝土。

    Cat® 冷铣刨机专为居民区和商业区小型铺路作业而设计,主要用于以经济的方式修复沥青和混凝土路面。它们还非常适合在重铺路面之前铣刨缺陷、清理损坏的路面、清理车道行车带,并用于因受限而无法使用专用铣刨机的作业。Cat 冷铣刨机适用于 Cat 滑移式装载机、多地形装载机、紧凑型履带式装载机、紧凑型轮式装载机和挖掘装载机。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 侧移行程(in): 22
    • 侧移行程(mm): 550
    • 倾角: ±6.5
    • 切割深度(in): 5
    • 切割深度(mm): 130
    • 总宽度(mm): 1858
    • 总长度(mm): 1140
    • 总高度(in): 38
    • 总高度(mm): 965
    • 所需液压: HF XHP
    • 最佳液压压力(bar): 280
    • 最佳液压压力(psi): 4000-4010
    • 最佳液压流量(GPM): 40
    • 最佳液压流量(LPM): 150
    • 每个钢轮的锥形斗齿: 90
    • 重量(kg): 1170
    • 重量(lb): 2580
    • 钢轮速度: 161
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。