381-8410: 回转轮 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    381-8410: 回转轮 #PSY

    零件号: 381-8410
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    非常适合沥青修补切割、道路扩建接缝处切割和公用事业挖渠。

    Cat® 轮锯是为在各种坚硬或压实表面上进行高性能开管沟作业而设计的,例如,沥青、钢筋混凝土以及岩石或冰冻地面。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动方式: 活塞马达/行星齿轮
    • 侧移行程(in): 22
    • 侧移行程(mm): 550
    • 总宽度(mm): 1850
    • 总高度(in): 57
    • 总高度(mm): 1455
    • 所需液压: 高流量 XPS
    • 最佳液压压力(bar): 230
    • 最佳液压压力(psi): 3335
    • 最大深度(in): 18
    • 最大深度(mm): 450
    • 标准钻头类型: 混凝土
    • 每个切割轮的锥形钻头: 64
    • 沟渠清洁设备:
    • 液压流量(GPM): 33
    • 液压流量(LPM): 125
    • 电机排量(CBM/rev): 1404
    • 电机排量(CI/rev): 86
    • 轮宽度(in): 3
    • 轮宽度(mm): 80
    • 轮扭矩(最大压力)(lb-ft): 4604
    • 轮扭矩(最大压力)(N-m): 6244
    • 轮转速(rpm): 89
    • 选件钻头类型: 通用型
    • 重量(kg): 1156
    • 重量(lb): 2549
    • 钻头转速(最大流量)(FPM): 1143
    • 钻头转速(最大流量)(MPM): 349
    • 锯类型: 轮锯
    • 长度(in): 85
    • 长度(mm): 2165
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。