381-8979: LED 5 in × 5 in 灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    381-8979: LED 5 in × 5 in 灯

    零件号: 381-8979
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    18-32 伏近光 LED 工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯可将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    适合在极端恶劣的条件下使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直/悬架
    • 射光模式: 近光灯
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: LED 工作灯
    • 电压(伏特): 18-32
    motor grader
    24M