382-2746: 闪光灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    382-2746: 闪光灯

    零件号: 382-2746
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12-24 伏蓝色 LED 频闪灯

    描述:
    即使在照明不佳的条件下,Cat® 频闪灯也能使工作人员时刻注意正在使用的设备及其行进方向,从而帮助确保作业现场的安全。Cat® 频闪灯还可产生特别明亮的灯光,有助于充当警告指示灯。这些频闪灯具有抗振性,可以承受几乎任何作业现场条件的考验。
    Cat 频闪灯明亮皮实,还可安装到各种大型和小型机器上,能够进行改装以适应较旧的机器。
    特性:
    • 蓝色频闪
    • 12-24V
    • 3 螺栓底座
    • 尾线 DT 接头
    应用:
    • 高振动应用
    • 各种 Cat 机器

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 3 螺栓
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 电压(伏特): 9-32
    • 说明: LED 闪光灯
    • 透镜颜色: 蓝色
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。