382-7460: 安装件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    382-7460: 安装件

    零件号: 382-7460
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    底座

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)隔离开来。

    平台安装件采用集成法兰和内套管,可轻松连接螺栓接头。安装件可通过中心孔进行安装,并与 2 个或 4 个法兰螺栓相连。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    平台安装件通常用于支撑轴向静态负载,大外径回弹垫圈可用于限制位移。

    应用:
    平台安装件可用在不同的 Cat 系统安装中,可在使用金属板(例如配电板/盒、冷却器和 HVAC 部件)的连接中高效运作。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 套筒内径或螺纹(in): 0.47
    • 套筒内径或螺纹(mm): 12
    • 安装类型: 台座 - 2 孔安装
    • 总高度或套筒长度(in): 1.46
    • 总高度或套筒长度(mm): 37.2
    • 法兰孔间距(in): 3.75
    • 法兰孔间距(mm): 73
    engine - generator set
    C4.4XQ100 C4.4XQ80 C4.4

    engine - industrial
    C4.4