382-9022: 液压管路组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    382-9022: 液压管路组件

    零件号: 382-9022
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器软管和管组件

    描述:

    • 软管和管组件是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 228.6
    • 长度(in): 26
    • 长度(mm): 660.4
    • 高度(in): 3
    • 高度(mm): 76.2
    15 to 18 liter
    C18 C15

    wheel-type loader
    988K, 988K XE 986K, 988 XE

    wheel dozer
    824K, 834K

    articulated dump truck
    740, 745C, 740B, 735B, 735C, 745 740C 740 GC

    earthmoving compactor
    836K, 826K, 825K