385-7196: CLA 离合器壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    385-7196: CLA 离合器壳体

    零件号: 385-7196
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic 壳体

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    earthmoving compactor
    826G 826C 836G 836 825G 825C 825G II 825 826G II

    wheel-type loader
    980G 988G 980G II 988F 980F 980F II 980C 988F II 988B

    wheel dozer
    824C 824S 834G 834B 834U 824G II 834S 824G

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D35HP D40D D400E D400D D350E II D44B D350E D400 D550B

    track-type tractor
    8A D8L 59 8 D9R 9S 59N 9U 8U 8S D9L 9 D9N 58 9SU D9T 9C 59L 58L

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900