385-7197: 水泵卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    385-7197: 水泵卡箍

    零件号: 385-7197
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic 水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® Classic™ 零件能够以适宜的价格,为处于生命周期中后期的低使用率、低负荷应用设备提供适当的皮实性

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.3
    • 高度(in): 6.5
    wheel-type loader
    926 G910 926E G916 916 G926 910

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P 54H

    excavator
    215 EL180 215B E180

    integrated toolcarrier
    IT18B IT12 IT28B IT18 IT28

    engine - industrial
    3204

    track-type loader
    931B 953 935B 931C 943 935C II 931C II 931 935C

    track-type tractor
    4P D4H 4 D3B D3C D3 D5C D4C II 55 D4C D5C PAT 3 5A PAT 53 54 4S D3C II 3S D4B 3P 4A D5C PATLGP