385-7215: CLA 心轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    385-7215: CLA 心轴

    零件号: 385-7215
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic 壳体

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    motor grader
    135H NA 12G 135H 140 120H 130G 140H 12H 160H NA 140H ES 120K 140G 120L 12K 12H NA 120H NA 160K 140K 120H ES 160G 160H 120G 12H ES 120K 2 140K 2 120 140H NA 160H ES